Lenkrolle mit Radfeststeller 80 mm
Mono
Bestellnummer:
990073803
EAN:
4031582308440
Artikelnummer:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Mono ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und somit eine sicher...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Mono ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und somit eine sichere Befestigung an verschiedenen Möbelkonstruktionen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige Beweglichkeit in alle Richtungen gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 80 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine wartungsarme und langlebige Funktion sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 104 mm und ermöglicht eine optimale Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 70 kg beträgt. Die Mono eignet sich besonders für den Einsatz in Nachttischen, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie Pflegewagen, wo eine zuverlässige Mobilität und Sicherheit erforderlich sind.