- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Maschinen- & Werkstattausrüstung
-
Gabelstapler und Reparaturbetriebe
Gabelstaplerräder
Gebaut für anspruchsvolle Intralogistik. TENTE Gabelstapler-Räder bieten hohe Tragfähigkeit, Verschleißfestigkeit und geringen Rollwiderstand für eine reibungslose und sichere Handhabung in Lagerhallen.
von
60 mm
bis
250 mm
–
von
12 mm
bis
80 mm
–
von
20 mm
bis
90 mm
–
Filter
von
60 mm
bis
250 mm
–
von
12 mm
bis
80 mm
–
von
20 mm
bis
90 mm
–
Aktive Filter:
Aktive Filter:
Sortieren nach
Rad 160 mm
Novatech
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 160 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 20 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei 4 km/h bzw. 440 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1100 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
160
mm
Schwerlast
160
mm
Schwerlast