Bockrolle 80 mm
Alpha stainless
Bestellnummer:
990067083
EAN:
4031582347258
Artikelnummer:
8478BOG080P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchs...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 80 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet, die wartungsfreie und zuverlässige Rotationsbewegungen ermöglicht. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Tread-Materialzusammensetzung identisch mit dem Radkörper ist, was eine gleichmäßige Verschleißcharakteristik und optimale Oberflächeneigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 100 kg beträgt. Diese Kombination aus robusten Materialien, präziser Verarbeitung und definierten Leistungsparametern macht die Alpha stainless zur idealen Lösung für industrielle Transportanwendungen mit erhöhten Anforderungen an Korrosionsschutz und Temperaturbeständigkeit.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen