Bockrolle 45 mm
Compacta
EAN:
4031582210774
Artikelnummer:
2198UOI045P60-67x24 (24)
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus S...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 45 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 48,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese kompakte Konstruktion eignet sich optimal für Anwendungen mit mittleren Belastungen und begrenztem Bauraum.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß