Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und somit ebenfalls aus Polyamid gefertigt wird. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, welches eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 50 kg erreicht. Diese kompakte Bauweise macht die Rolle ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und moderaten Lastanforderungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2198UOI025P60-40x17 (90)
EAN
4031582210750
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
25 kg
Statische Tragfähigkeit
50 kg
Bauhöhe
28 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,02 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
4,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
30 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
30 mm
Plattenlänge
40 mm
Plattenbreite
17 mm
Gehäuse
Gabelform
Eckig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
13 mm
Durchmesser
25 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß