Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, und ist mit Präzisionskugellagern für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht, wodurch die Rolle für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,65 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
117 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Ultratech Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø200

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Lenkrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,75 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz wird direkt an der Castor-Basis montiert und schützt sowohl die Rolle als auch die darunter liegende Oberfläche vor Verschleiß und mechanischen Beschädigungen. Die konstruktive Auslegung ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, während gleichzeitig optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Branche eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung des Schwenkteils ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Drehbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einem gegossenen Polyurethanlauffläche ausgestattet, die eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Dämpfung bietet. Die Präzisionskugellager ermöglichen eine präzise und wartungsarme Rotation. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h beträgt. Die Zeta ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment geeignet.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche wie die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, den Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn ausgeführt, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, um eine präzise Schwenkbewegung und eine hohe Belastbarkeit zu gewährleisten. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen leichtgängigen und langlebigen Lauf sorgt. Der Radkern besteht aus Aluminium, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h bzw. 800 kg bei 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder an der Anlage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Drehbewegung der Lenkeinheit gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt einen Laufbelag aus Polyurethan, gegossen, der auf einem Radkörper aus Aluminium montiert ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je Rad 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h beträgt.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Transporteinheit ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt, was eine hohe Belastbarkeit und präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert; der Laufbelag aus Polyurethan, gegossen, sorgt für geräuscharmen Lauf und Schonung des Untergrunds, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h bzw. 800 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Flughafenausrüstung, die Automobil-OEM-Fertigung, Produktions- und Plattformwagen sowie das Transportequipment.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg