Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Zeta stainless Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und gewährleistet hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen, der mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgerüstet ist. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Laufruhe.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8678UFX160P63
EAN
4031582313956
S4-Materialnummer
990829522
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
117 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,08 kg
Produktname
Zeta stainless
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
74 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
74 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
117 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
46 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Grau, spurlos
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Die Zeta stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet zuverlässige Mobilität für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht und somit höchste Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit erfüllt.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Die Zeta stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Die Zeta stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg beträgt. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Präzision.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Die Zeta stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet zuverlässige Mobilität für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht und somit höchste Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit erfüllt.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Die Zeta stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Die Zeta stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg beträgt. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Präzision.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg