Bockrolle 160 mm
Zeta
Bestellnummer:
990828640
EAN:
4031582366075
Artikelnummer:
4688IFP160P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Stahlblech-Gehäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Stahlblech-Gehäuse in sehr schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung ausgestattet, der auf einem Aluminium-Radkörper aufgezogen ist. Die Lagerung erfolgt durch hochwertige Präzisionskugellager, die eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleisten. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 280 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 350 kg. Diese Bockrolle ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM-Fertigung sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment konzipiert.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel