Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem wartungsfreien Gleitlager ausgerüstet, wodurch ein leiser und gleichmäßiger Lauf gewährleistet wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht, was diese Rolle ideal für mittlere bis schwere Transportanwendungen macht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3478PIO125P62
EAN
4031582306446
Core attributes
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,81 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
37 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkbänken.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkbänken.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg