Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager, wobei die Kraft zum Lösen 23 N beträgt und die Federhublänge 8 mm misst. Das Rad mit 75 mm Durchmesser kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Core attributes
Gehäusetyp
Automatisches Feststellsystem
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Linea safety
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Hinweis
Kraft zum Lösen 23 N und Federhublänge 8 mm.
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
132 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
66 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen und gewerblichen Bereichen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Laufflächen-Material ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhausmöbel, Mediamöbel und Medikamentenwagen. Darüber hinaus findet sie Verwendung in Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen, Computern auf Rädern, Ultraschallgeräten, Büromöbeln, Möbeln in Alten- und Pflegeheimen sowie in professionellen Reinigungswagen.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg