Automatisches Feststellsystem 100 mm
Linea safety
EAN:
4031582415353
Artikelnummer:
592DUAP100L51-11 RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Das Linea safety ist ein Automatisches Feststellsystem, das als Rollenbauteil für mobile Einrichtungen im medizinischen und tech...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Linea safety ist ein Automatisches Feststellsystem, das als Rollenbauteil für mobile Einrichtungen im medizinischen und technischen Umfeld konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und formschlüssige Montage am Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgeführt, wodurch sich die Einheit frei ausrichten lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das eine leichtgängige und verschleißarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, das für eine geräuscharme und schonende Fahrweise sorgt. Die Gesamthöhe des Bauteils beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzbereiche sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Sichere Feststellung
Beginnt nur zu rollen, wenn ein Hebel oder Griff vom Nutzer betätigt wird. Unbeabsichtigte Bewegung wird effektiv verhindert
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
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort