Als Räder- und Rollenhersteller haben wir über mittlerweile mehr als 90 Jahre eine Vielzahl an Produkten entwickelt, mit denen die Anwendungen unserer Kunden immer rund laufen. Um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz zu steigern oder die Wartungskosten zu senken, erarbeiten wir stets innovative und neue Lösungen für Räder. Dabei verfolgen wir für unsere Kunden fünf Ziele:
1. Produktivität der Räder
TENTE Räder sollen die Produktivität der Anwendungen, an denen sie angebracht sind, steigern. Deshalb sind sie so konzipiert, dass hoher Fahrkomfort gegeben ist, aber auch einfaches und sicheres Bremsen jederzeit möglich ist. Feststellsysteme erhöhen die Effizienz, da die Geräte schnell blockiert und wieder gelöst werden können. Weitere Eckpunkte, durch die wir die Produktivität sicherstellen, sind eine simple Montage der Räder sowie übersichtliche Auszeichnungen von Verpackungen und Rädern.
2. Design der Räder
Eine gute Optik lässt die Anwendung in einem besseren Licht erscheinen. So treffen Endverbraucher oft ihre Kaufentscheidung nicht nur anhand der Funktionalität, sondern ebenso anhand des Designs. Aus diesem Grund setzen wir bei unseren Mobilitätslösungen auf ein ansprechendes Erscheinungsbild. Einige TENTE Lösungen wurden bereits mit renommierten Designawards ausgezeichnet.
3. Sicherheit der Räder
Die Sicherheit von Rädern spielt eine bedeutende Rolle. Eine niedrige Bauhöhe verhindert beispielsweise bei einem Sturz aus dem Krankenbett schwerere Verletzungen, ein Totmannfeststeller schützt das Transportgerät vor dem Wegrollen und verringert das Risiko von Unfällen sowie – infolgedessen – Personalausfallzeiten. Ein Kabelabweiser ist von Vorteil, um elektrische Installationen zu sichern.
4. Haltbarkeit der Räder
Sind Räder von guter Haltbarkeit, werden unter anderem Wartungskosten gesenkt. TENTE Räder sind nach Bedarf hitze- und korrosionsbeständig sowie waschbar. Spezielle Schwerlasträder halten selbst bei langanhaltendem Dauereinsatz großen Lasten stand.
5. Nachhaltigkeit der Räder
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind mittlerweile wichtige Merkmale in der Wirtschaft. Dem haben wir uns verschrieben und arbeiten mit umweltfreundlichen Materialien, die europäischen Richtlinien wie REACH und RoHS entsprechen.
Haben Sie Fragen zu unseren Mobilitätslösungen?
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder individuelle Lösungen für Räder benötigen – wir stehen Ihnen gerne zur Seite! Auch nach dem Kauf unterstützen wir Sie bei Bedarf, zum Beispiel bei technischen Problemen oder bei Fragen zur Montage.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com