Die Abkürzung CAD steht für Computer Aided Design, das heißt „Computergestütztes Konstruieren“. Gemeint ist damit das Erstellen von Produktgrafiken mithilfe eines Computerprogramms. Möglich ist dabei die Darstellung von zwei- oder dreidimensionalen Modellen. Durch CAD können Hersteller Kosten und Zeit einsparen, da die Konstruktion automatisiert wird und schnell und einfach auf genormte sowie bereits bestehende Einzelteile zugegriffen werden kann. Auch die Bearbeitung und Veränderung von Konstruktionsentwürfen wird dadurch vereinfacht. CAD wird in nahezu allen Bereichen der Technik – ob Architektur, Bauingenieurwesen, produzierendes Gewerbe oder viele weitere – genutzt.
Prinzip des Computer Aided Designs
CAD wird in mehreren Schritten angewandt: Zunächst erfolgt die Konzipierung des Produkts. Das beinhaltet eine Analyse der Anforderungen, die erfüllt werden müssen, die Ausarbeitung von verschiedenen Lösungsvarianten und deren Bewertung. Anschließend folgt die Gestaltung. Das bedeutet, ein maßstabsgetreuer Entwurf wird angefertigt, basierend auf den konkretisierten Lösungsvorschlägen. Zuletzt werden Details eingearbeitet. In diesem Schritt werden beispielsweise Darstellungen der Einzelteile, die für das Produkt verwendet werden sollen, hinzugefügt.
CAD-Daten herunterladen
Der TENTE CAD-Service bietet Ihnen die Möglichkeit, zu den Standardprodukten die Konstruktionsdaten anzufordern. Für die meisten Rollen und Räder unseres umfangreichen Produktprogramms sind CAD-Daten verfügbar. Sie sehen auf den einzelnen Produktseiten, ob das jeweilige Datenblatt vorhanden ist. Zudem können Sie sich in der Übersicht gleich die Produkte anzeigen lassen, für die CAD-Daten zum Download bereitstehen, zum Beispiel nur Lenkrollen mit CAD-Daten oder Bockrollen.
Die CAD-Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Je nach Produkt haben Sie die Wahl zwischen folgenden Formaten:
3D Studio MAX, Allplan 2008, AutoCAD, Aveva Marine (PDMS), Caddy++, Cadkey CDL, Catia, CIP, DWF, DWG, DXF, HP ME 10, HPGL, I-DEAS, IGES, Intergraph EMS, Inventor, JT, Mechanical Desktop, Medusa, MegaCAD, Metafile, Microstation (DGN), Parasolid, PDF 3D, PRO-Desktop, Pro/E Wildfire, SAT, SolidEdge, SolidWorks, STEP, STL, SVG, Think3, U3D (universal 3d), Unigraphics NX, VRML, VX (Varimetrix), XGL.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com