Kappa load
9650TOP250P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1320 KG |
---|---|
Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gehäuse
Farbe | Blaupassiviert |
---|
Rad
Radfarbe | Natural white |
---|