Kappa load
9650TOP250P63 CL67
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
грузоподъемность при 4 км/ч | 1320 KG |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Кронштейн
Цвет | Пассивированный голубым |
---|
Колесо
Цвет колесо | Natural white |
---|