Kappa load
9650TOP250P63 CL67
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Produkta nosaukums | Kappa load |
|---|---|
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1320 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1100 KG |
| Statiskā kravnesība | 2200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 305 mm |
| Kopējais platums | 110 mm |
| Kopējais svars | 5,35 KG |
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
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 61 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 187,5 mm |
| Grozāms savienojums | 375 mm |
| Kupola diametrs | 111 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Ciets protektors |
| Ritenis krāsa | Natural white |
| Riteņa diametrs | 250 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |