- Domů
-
Průmysl
Průmyslová kola a kolečka
Naše řady
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z ultratechového polyuretanu, který je odlitý a má šířku 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z Ultratech polyuretanu, odlitý o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z ultratechového polyuretanu (odlitý). Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 160 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z ultratechového polyuretanu (odlitý) o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolečko s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm, vyrobené z litiny s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující. Náboj má délku 28,8 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Průměr kola činí 150 mm, šířka běhounu 46 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osku 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je vhodné pro aplikace v automobilovém OEM, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, obchodním zařízení a přepravním vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm je konstruováno s tělesem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, antistatické, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h a statickou nosnost 320 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý provoz bez zanechávání stop. Kolečko má průměr 100 mm s šířkou běhounu 32 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg, což zajišťuje vysokou odolnost při různých provozních podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 125 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 150 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích kde je požadována vysoká odolnost a spolehlivost při manipulaci s těžkými břemeny.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 80 mm s šířkou běhounu 35 mm a délkou náboje 46 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 8,3 mm. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy, kolečko je vybaveno ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících odolnost a stabilitu.
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 35 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz při specifikovaných zatíženích.
Kolo 75 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 75 mm a šířce 25 mm. Náboj má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm a průměru 80 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 40 mm a průměru 160 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 270 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, vybavené valivým ložiskem. Rozměry kolečka jsou průměr 160 mm, šířka běhounu 40 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na odolnost a přesné vedení.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky má průměr 150 mm s běhounem o šířce 32 mm vyrobeným z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé. Tělo kolečka je ze zinku odlévaného, opatřené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným. Náboj má délku 35,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které má průměr 125 mm a šířku běhounu 37 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost kolečka činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je vybaveno valivým ložiskem. Kolečko má průměr 125 mm, šířku běhounu 37 mm a délku náboje 44 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tato technická specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na vysokou odolnost a přesné rozměrové parametry pro montáž do kolečkových sestav.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 37 mm. Průměr kolečka činí 125 mm, délka náboje je 44 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s různými požadavky na zatížení.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 300 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost při přepravě těžkých břemen.