- Domů
- Průmysl
- Životní styl
-
vybavení prodejen
Kolečka a kola pro nákupní a maloobchodní účely
Kolo 300 mm
Kolo Elastech s průměrem 300 mm a šířkou běhounu 55 mm je konstruováno s hliníkovým tělem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 1200 kg. Kolo je vhodné pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství a další aplikace.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 90 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 17 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což činí toto kolo ideálním pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a odolnost.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 85 mm, délka náboje činí 95 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 85 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při náročných aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech s průměrem 125 mm je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Ložisko typu vývrt s klíčová drážka má průměr otvoru 17 mm a délku náboje 54 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 30 mm a průměru 80 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolo je vhodné pro použití v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displejích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 250 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 20,1 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polyprpylenu s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 320 kg. Kolo je vybaveno ložiskem a běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola. Produkt je určen pro použití v rollkontejnerech a obchodních zařízeních a displejích, kde poskytuje spolehlivý pohyb a vysokou odolnost při zatížení.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polyprpylenu s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Materiál běhounu je identický s tělem kola. Produkt je určen pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje, kde poskytuje spolehlivé a odolné řešení pro mobilní systémy.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 48 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Toto kolo je vyrobeno z polypropylenového materiálu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno především pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 65 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 65 mm a šířkou běhounu 30 mm, přičemž náboj má délku 34,5 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu a běhoun ze stejného materiálu jako těleso kola. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 240 kg. Kolo je vybaveno ložiskem a je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu a běhoun má materiál identický s tělem kola, doplněný o ložisko pro plynulý chod. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polyprpylenu s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, délka náboje činí 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je vybaven ložiskem a běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola. Kolo je určeno pro použití v rollkontejnerech a obchodních zařízeních a displejích, kde poskytuje spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a má průměr 125 mm, šířku běhounu 43 mm a délku náboje 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h a statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 60 mm a šířkou běhounu 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální výkon. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Aplikace zahrnují letecký průmysl, AMR systémy, automobilový OEM, zdravotnické přístroje a těžké AGV systémy.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 20 mm. Náboj má délku 14 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo z oceli a železa, vybavené přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 140 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost 280 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, zdravotnických zařízení, strojírenství a logistických systémů.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm, vyrobená z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 12 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 320 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Délka náboje činí 92 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při 6 km/h, statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.