- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Rollkontejnery
Kolečka a kola pro rolovací klece
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polyprpylenu s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Materiál běhounu je identický s tělem kola. Produkt je určen pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje, kde poskytuje spolehlivé a odolné řešení pro mobilní systémy.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 48 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Toto kolo je vyrobeno z polypropylenového materiálu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno především pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 65 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 65 mm a šířkou běhounu 30 mm, přičemž náboj má délku 34,5 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu a běhoun ze stejného materiálu jako těleso kola. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 240 kg. Kolo je vybaveno ložiskem a je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu a běhoun má materiál identický s tělem kola, doplněný o ložisko pro plynulý chod. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polyprpylenu s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, délka náboje činí 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je vybaven ložiskem a běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola. Kolo je určeno pro použití v rollkontejnerech a obchodních zařízeních a displejích, kde poskytuje spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a má průměr 125 mm, šířku běhounu 43 mm a délku náboje 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h a statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Supratech je vysoce kvalitní kolečko s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 45 mm, vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolo je ideální pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 45 mm a průměru 200 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Průměr kola činí 150 mm, šířka běhounu 46 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osku 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je vhodné pro aplikace v automobilovém OEM, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, obchodním zařízení a přepravním vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm je konstruováno s tělesem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, antistatické, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h a statickou nosnost 320 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 131 mm. Dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 158 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 140 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.