- Domů
- Průmysl
- Zdravotnictví
-
Zdravotnický nábytek
Kolečka a Kola pro Zdravotnický Nábytek
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kolo, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a snadný chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což eliminuje statickou elektřinu během provozu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a tichý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce sestavy 54 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což činí toto kolečko ideálním pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný ložiskový systém zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška sestavy dosahuje 61 mm. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována mobilita s antistatickou ochranou.
Otočné Kolečko 35 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod a má průměr 35 mm. Celková výška konstrukce činí 39 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 40 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko 40 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 40 mm při celkové výšce 44 mm. Dynamická nosnost dosahuje 10 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 20 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována tichá a plynulá mobilita s kompaktními rozměry.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno ze zinku-odlévání-hliník a obsahuje přírubový čep, otočný ložiskový systém zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, které poskytuje výbornou přilnavost a tichý chod, doplněné ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 59 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý provoz.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno ze zinku-odlévání-hliník s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 59 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována vysoká kvalita a spolehlivost.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro spolehlivé připojení k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a tichý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 56 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována mobilita s antistatickými vlastnostmi.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku s přírubovým čepem, otočným ložiskem, které zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 50 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý materiálu a běhoun z identického materiálu s tělem kola, přičemž je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce činí 56 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a elektrická vodivost.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 56 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována tichá a plynulá mobilita s vysokou spolehlivostí.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 76 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 76 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou funkčnost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a odolnost.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identické s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností brzděn.
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým aplikacím. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje konzistentní vlastnosti a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální chod a minimální tření. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 89 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita s možností zajištění polohy.
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé otáčení.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 81 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý pohyb.
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má průměr 65 mm a je konstruováno s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, zatímco běhoun je vyroben z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Ložisko s distanční trubičkou poskytuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost a tichý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 81 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a antistatické provedení.
Otočné Kolečko s Brzda kola 35 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 35 mm při celkové výšce 31 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností brzděn.