- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Stroje a dílenské vybavení
-
Výrobci keramiky a skla
Kolečka a kola pro výrobu keramiky/skla
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost činí 1320 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2640 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro spolehlivý provoz. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký s běhounem z materiálu identického s tělem kola a standardním ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1920 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm, tělo z polyamidu, těžký typ, s běhounem identickým s tělem kola a standardním ložiskem. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2040 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu těžkého provedení s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 170 mm. Dynamická nosnost je 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1680 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 125 mm, tělo z polyamidu, těžký typ, s běhounem identickým s tělem kola a standardním ložiskem. Celková výška kolečka činí 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1680 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 170 mm. Dynamická nosnost činí 840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 700 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1680 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s hliníkovým tělesem a odlitým polyuretanovým běhounem, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro spolehlivý provoz. Kolo má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 250 mm. Celková výška kolečka dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost je 1000 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 2000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 250 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2040 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1700 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4080 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1800 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má litinové tělo s odlitým běhounem z Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2880 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1800 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 200 mm s tělem z litiny a běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2880 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 200 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 255 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3360 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Kappa load s obdélníkovou destičkou představuje vysoce odolné řešení pro náročné průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a vybaveno kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z těžkého polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 2000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny v těžké konstrukci s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z těžkého polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální provozní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z polyamidu, těžký typ, kde běhoun je identický s tělem kola, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1700 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu, těžký a běhounem z materiálu identického s tělem kolo, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2000 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 150 mm s hliníkovým tělesem a odlitým polyuretanovým běhounem, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 650 kg při rychlosti 4 km/h nebo 520 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1300 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 150 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolo má průměr 150 mm s hliníkovým tělesem a odlitým polyuretanovým běhounem, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 650 kg při rychlosti 4 km/h nebo 520 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1300 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 250 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, který je uložen v přesném kuličkovém ložisku pro dlouhou životnost a spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost činí 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.