Kolečka a Kola pro Distributory
Kolo 250 mm
Kolo Puretech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 250 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 20,1 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující. Náboj má délku 28,8 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý provoz bez zanechávání stop. Kolečko má průměr 100 mm s šířkou běhounu 32 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg, což zajišťuje vysokou odolnost při různých provozních podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 125 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 150 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích kde je požadována vysoká odolnost a spolehlivost při manipulaci s těžkými břemeny.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 80 mm s šířkou běhounu 35 mm a délkou náboje 46 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 8,3 mm. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy, kolečko je vybaveno ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících odolnost a stabilitu.
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 35 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz při specifikovaných zatíženích.
Kolo 75 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 75 mm a šířce 25 mm. Náboj má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm a průměru 80 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 40 mm a průměru 160 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 270 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, vybavené valivým ložiskem. Rozměry kolečka jsou průměr 160 mm, šířka běhounu 40 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na odolnost a přesné vedení.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky má průměr 150 mm s běhounem o šířce 32 mm vyrobeným z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé. Tělo kolečka je ze zinku odlévaného, opatřené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným. Náboj má délku 35,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které má průměr 125 mm a šířku běhounu 37 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost kolečka činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je vybaveno valivým ložiskem. Kolečko má průměr 125 mm, šířku běhounu 37 mm a délku náboje 44 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tato technická specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na vysokou odolnost a přesné rozměrové parametry pro montáž do kolečkových sestav.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 37 mm. Průměr kolečka činí 125 mm, délka náboje je 44 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s různými požadavky na zatížení.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 300 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost při přepravě těžkých břemen.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 200 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy. Délka náboje činí 58 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou odolnost a přesné vedení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 60 mm a průměru 250 mm, vybavené valivým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 25 mm a délkou náboje 74 mm. Dynamická nosnost činí 295 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 590 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na odolnost a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 200 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o průměru 200 mm a šířce běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 410 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 250 mm s šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1350 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 300 mm s šířkou běhounu 85 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny a osazeno běhounem z tvrdé černé gumy. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném průmyslovém použití.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 20 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osku o průměru 25 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 80 mm a průměru 250 mm. Náboj má délku 90 mm s otvorem pro osu o průměru 30 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost dosahuje 1350 kg, dynamická nosnost činí 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.