- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Distributoři
-
Hobby markety
Kola a kolečka pro obchody pro kutily
Pevné Kolečko 14 mm
Pevné Kolečko Compacta s kulatou deskou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Uchycení je realizováno pomocí kulaté desky, která zajišťuje spolehlivé připojení k základně. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci, což garantuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 14 mm při celkové výšce 13,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 15 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 30 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 14 mm
Pevné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro jednoduché upevnění a spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost produktu. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun ze stejného materiálu jako tělo kola, což poskytuje konzistentní jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko s distanční trubičkou zajišťuje plynulý chod a minimalizuje tření během provozu. Průměr kolečka činí 14 mm při celkové výšce 17 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 50 kg. Kolečko je ideální pro použití ve skříních na nářadí, pracovních stolech a přepravním vybavení, kde je vyžadována spolehlivá mobilita při omezeném prostoru.
Pevné Kolečko 25 mm
Pevné Kolečko Compacta s obdélníkovou destičkou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje spolehlivost a odolnost konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, vybavené ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 25 mm při celkové výšce 28 mm. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 50 kg. Toto kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita při kompaktních rozměrech.
Pevné Kolečko 30 mm
Pevné Kolečko Compacta s obdélníkovou destičkou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje spolehlivost a odolnost konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola, vybavené ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 30 mm při celkové výšce 34 mm. Dynamická nosnost dosahuje 30 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 60 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita při zachování kompaktních rozměrů.
Pevné Kolečko 45 mm
Pevné Kolečko Compacta s obdélníkovou destičkou představuje kompaktní řešení pro lehké aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje spolehlivost a odolnost konstrukce. Kolečko má průměr 45 mm a je vybaveno tělem z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, což poskytuje tichý chod a dobré jízdní vlastnosti. Ložisko s distanční trubičkou zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 48,5 mm, což umožňuje použití v prostorově omezených aplikacích. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 25 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 25 mm při celkové výšce 36 mm. Dynamická nosnost dosahuje 10 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 20 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována kompaktní a spolehlivá mobilita s vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Otočné Kolečko 32 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličková dráha pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kolo a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 32 mm při celkové výšce 42,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 40 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je vyžadována kompaktní konstrukce s vysokou spolehlivostí a snadnou manévrovatelností v omezeném prostoru.
Otočné Kolečko 38 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 38 mm při celkové výšce 50,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 50 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována kompaktní konstrukce s dostatečnou nosností.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 66 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita a kompaktní rozměry.
Otočné Kolečko 32 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 32 mm při celkové výšce 42,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita s kompaktními rozměry.
Otočné Kolečko 25 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, doplněné ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 25 mm při celkové výšce 86 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita s kompaktními rozměry.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kolo, osazené ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1200 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a plynulý chod. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černá, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z hliníku s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 800 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.