Kolečka a kola pro automobilovou intralogistiku
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo s průměrem 250 mm určené pro kolečka v náročných průmyslových aplikacích. Tělo kola je vyrobeno z hliníku a osazeno odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, průměr otvoru pro nápravu činí 20 mm a délka náboje je 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z ultratechnického polyuretanu (odlitý) o šířce 50 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s odlitým Ultratech polyuretanovým běhounem a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Aplikace zahrnují letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr osy činí 20 mm a délka náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárny, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s odlitým Ultratech polyuretanovým běhounem a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z ultratechového polyuretanu, který je odlitý a má šířku 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z Ultratech polyuretanu, odlitý o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z ultratechového polyuretanu (odlitý). Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 160 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z ultratechového polyuretanu (odlitý) o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolečko s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm, vyrobené z litiny s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Průměr kola činí 150 mm, šířka běhounu 46 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osku 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je vhodné pro aplikace v automobilovém OEM, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, strojírenství, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, obchodním zařízení a přepravním vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm je konstruováno s tělesem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, antistatické, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h a statickou nosnost 320 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1100 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kolo, osazené ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1200 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a plynulý chod. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černá, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.