Otočná kolečka 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 75 mm |
Šířka kola | 25 mm |
Čep se závitem | 1/2-13x1 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
75 mm
Šířka kola
25 mm
Čep se závitem
1/2-13x1 mm
Vyosení
27 mm
Přesah kolečka
129 mm
Stavební výška
113 mm
Dynamická nosnost
75 kg
Teplota
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Hmotnost
0.218 kg
Tvrdost běhounu
A 87 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka