Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Číslo výrobku:
3478UER125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zaji...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a tlumení vibrací. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivé a pevné řešení pro transport těžkých břemen.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce