Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Číslo materiálu S4
990030348
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
98 mm
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
161 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,02 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
98 mm
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a tlumení vibrací. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivé a pevné řešení pro transport těžkých břemen.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a tlumení vibrací. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivé a pevné řešení pro transport těžkých břemen.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg