Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila light
Číslo objednávky:
990900452
EAN:
4031582331493
Číslo výrobku:
1477PAO075P40 Tente
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila light je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelovéh...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila light je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce