Otočné Kolečko 75 mm
Agila light
Číslo objednávky:
990900424
EAN:
4031582331486
Číslo výrobku:
1470PAO075P40 Tente
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko Agila light je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení a představuje ideální řešení pro různé aplikace...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Agila light je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení a představuje ideální řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce