Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
Číslo objednávky:
990037768
EAN:
4031582360158
Číslo výrobku:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Linea clinic, typ s centrální totální brzdou, je určeno pro zdravotnická zařízení a technická zařízení, zejména p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Linea clinic, typ s centrální totální brzdou, je určeno pro zdravotnická zařízení a technická zařízení, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, ventilátory, ultrazvukové přístroje a dialyzační vozíky. Upevnění zajišťuje přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi a omyvatelná ložka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 150 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, běhoun je z vstříknutého polyuretanu, který je elektricky vodivý, a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 175 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na kolečko při rychlosti 4 km/h a 150 kg na kolečko při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu