Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Linea clinic
Číslo objednávky:
990037767
EAN:
4031582360141
Číslo výrobku:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Linea clinic s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou je opatřeno příšroubovým čepem pro profilové tyče se spí...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Linea clinic s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou je opatřeno příšroubovým čepem pro profilové tyče se spínací vačkou v krátké verzi, přičemž omyvatelné lůžko musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko. Kolo o průměru 150 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli, běhoun je tvořen vstřikovaným, elektricky vodivým polyuretanem a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 175 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Použití: anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu