- Domů
-
Kolečka a kola
Kolečka a kola
Naše série
Příslušenství
Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje specializovaný montážní prvek pro kolečka s celkovou výškou 8 mm. Plát má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, což zajišťuje stabilní připojení. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což umožňuje spolehlivé použití v různých průmyslových aplikacích vyžadujících přesné upevnění koleček.
Příslušenství
Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje kompaktní montážní řešení s celkovou výškou 8 mm a rozměry desky 40 × 25 mm. Tento díl nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé upevnění a stabilní provoz kolečka v různých aplikacích vyžadujících pevné a odolné připojení k podkladové konstrukci.
Příslušenství
Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L představuje kompaktní montážní řešení s celkovou výškou 8 mm a rozměry desky 40 × 27 mm. Tento díl nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé uchycení a stabilní provoz v různých aplikacích vyžadujících pevné a odolné spojení s optimálními rozměrovými parametry.
Příslušenství
Toto příslušenství představuje kovaný dřík s šestihranným krkem, horní, určený pro kolečka s celkovou výškou 6 mm a hmotností 0,02 kg. Komponenta je navržena pro dynamické zatížení až 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 80 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících přesné mechanické spojení s optimálními nosnostními parametry.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, určené pro technické aplikace vyžadující spolehlivé připojení. Produkt má celkovou výšku 3 mm a je vybaven šroubem o průměru 8 mm pro bezpečné upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 40 kg. Hmotnost produktu je zanedbatelná, což zajišťuje minimální vliv na celkovou hmotnost sestavy.
Příslušenství
Toto příslušenství s kovaným dříkem představuje specializovaný komponent určený pro kolečka s celkovou výškou 3,5 mm a hmotností 0,02 kg. Produkt je navržen pro dynamické zatížení až 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 80 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících precizní pohyb a stabilitu při manipulaci s břemeny.
Příslušenství
Puretech je příslušenství určené pro kolečka, které poskytuje spolehlivé a efektivní řešení pro různé aplikace. Tento produkt se vyznačuje kompaktní konstrukcí a nízkou hmotností 0,25 kg, což zajišťuje snadnou instalaci a manipulaci bez zbytečného zatížení celkové sestavy. Díky své lehké váze je ideální pro aplikace, kde je důležité minimalizovat celkovou hmotnost systému při zachování funkčnosti a spolehlivosti.
Příslušenství
Přírubový čep s plátem ve tvaru U je příslušenství určené pro kolečka s celkovou výškou 8 mm a hmotností 0,02 kg. Plát má rozměry 40 mm na délku a 15 mm na šířku. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Toto příslušenství zajišťuje spolehlivé připojení kolečka k podvozku nebo konstrukci prostřednictvím přírubového systému s charakteristickým U-tvarem montážního plátu.
Příslušenství
Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U představuje kompaktní komponentu s celkovou výškou 8 mm a hmotností 0,03 kg. Plát o rozměrech 40 × 20 mm zajišťuje spolehlivé uchycení při dynamické nosnosti 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické nosnosti 80 kg. Toto příslušenství je navrženo pro efektivní připojení a poskytuje optimální mechanické vlastnosti pro aplikace vyžadující přesné polohování a stabilní fixaci.
Příslušenství
Příslušenství s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U představuje spolehlivé řešení pro připojení kolečka s celkovou výškou 8 mm. Plát o rozměrech 40 × 18 mm zajišťuje stabilní montáž při dynamické nosnosti 40 kg při rychlosti 3 km/h a statické nosnosti 80 kg. Konstrukce je navržena pro technické aplikace vyžadující přesné připojení a odolnost proti mechanickému zatížení v průmyslových podmínkách.
Příslušenství
Přírubový čep s Plátem ve tvaru U je příslušenství pro kolečka s celkovou výškou 8 mm a hmotností 0,03 kg. Deska má rozměry 40 mm na délku a 21 mm na šířku. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Toto příslušenství zajišťuje spolehlivé připojení a stabilní provoz kolečkových systémů v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Lumina je příslušenství pro kolečka s kovaným dříkem, které dosahuje celkové výšky 3,5 mm. Toto technické řešení nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg. Kompaktní konstrukce s minimální výškou zajišťuje spolehlivé provozní parametry při zachování robustnosti pro průmyslové aplikace. Příslušenství je navrženo pro optimální integraci s koleček systémy.
Příslušenství
Toto příslušenství s kovaným dříkem s šestihranným krkem, horní představuje specializovanou komponentu pro kolečka s celkovou výškou 9 mm a hmotností 0,07 kg. Produkt je navržen pro dynamické zatížení až 100 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících precizní upevnění a vysokou nosnost kolečkových systémů.
Příslušenství
Toto příslušenství představuje kovaný dřík s šestihranným krkem, horní, určený pro kolečka s celkovou výškou 6 mm a hmotností 0,03 kg. Komponenta je navržena pro dynamické zatížení až 50 kg při rychlosti 3 km/h a statické zatížení až 100 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících přesné mechanické spojení s optimální nosností a stabilitou.
Příslušenství
Lumina je příslušenství pro kolečka vybavené přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, které dosahuje celkové výšky 4,5 mm a hmotnosti 0,04 kg. Toto kompaktní řešení nabízí dynamickou nosnost 60 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost až 120 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích vyžadujících precizní upevnění a vysokou odolnost proti zatížení.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,54 kg nabízí optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů v různých provozních podmínkách.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,67 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích. S hmotností 0,75 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovaný doplněk navržený pro optimalizaci funkčnosti a výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Produkt se vyznačuje nulovou hmotností 0 kg, což naznačuje jeho konstrukční jednoduchost nebo specifické materiálové řešení, které minimalizuje dodatečnou zátěž na celkový kolečkový systém a zachovává původní nosnost a manévrovatelnost zařízení.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a aplikačních možností kolečkových systémů. Díky své nízké hmotnosti 0,06 kg zajišťuje minimální dodatečné zatížení celkové konstrukce, což je klíčové pro zachování optimálních jízdních vlastností a manévrovatelnosti. Komponenta je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé a dlouhodobé řešení pro různé průmyslové a komerční aplikace.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 32 mm do 35 mm, který umožňuje spolehlivé připojení k různým typům trubek a konstrukcí. Celková hmotnost produktu činí 0,17 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací při montáži a demontáži systému.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 36 mm do 40 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost součásti činí 0,18 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje univerzální kompatibilitu s běžnými průměry nosných konstrukcí a garantuje pevné uchycení během provozu.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko představuje specializovaný doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Tento technický komponent o hmotnosti 0,1 kg je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček mechanismy, čímž poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro optimalizaci mobility a manévrovatelnosti různých průmyslových aplikací a zařízení.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů. Komponenta o hmotnosti 0,12 kg je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé řešení pro různé aplikace vyžadující precizní pohyb a stabilitu. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje efektivní provoz bez zbytečného zatížení celého systému, což činí z tohoto příslušenství ideální volbu pro technické aplikace.