Otočná kola
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou a vulkanizovanou pro optimální jízdní vlastnosti, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou vulkanizovanou, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 200 mm a celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černá, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhodobé funkčnosti. Kolečko má tělo z polyamidu těžké kategorie, přičemž běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1400 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a standardním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové provedení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, průměr kolečka činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 200 mm a celková výška kolečka je 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kola činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kola činí 125 mm a celková výška dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro optimální otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1100 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kola činí 160 mm a celková výška kolečka je 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kola činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Často kladené otázky
Výhody otočných koleček
Otočná kola usnadňují pohyb aplikací díky plynulému otáčení o 360°, které umožňuje rychlé a snadné změny směru. Pracují obzvláště dobře ve stísněných prostorech, pomáhají snižovat namáhání a zefektivňují každodenní úkoly. S možnostmi v různých velikostech a materiálech také chrání podlahy, absorbují nárazy a zajišťují tichý a spolehlivý pohyb.
Otočná kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Vylepšená manévrovatelnost — plynulé otáčení umožňuje navigaci aplikací v úzkých rozích a stísněných prostorech.
Snížené úsilí — Otočná kola snižují sílu potřebnou k řízení břemen. To nejen usnadňuje manipulaci se zařízením, ale také minimalizuje zátěž uživatele.
Zvýšená účinnost - Otočná kolečka umožňují snadné přemístění nebo přesměrování zařízení bez zvedání nebo tažení, urychlují pracovní postupy. Tato účinnost snižuje prostoje a opotřebení.
Flexibilní konfigurace - Otočná kola lze přizpůsobit široké škále potřeb, od lehkého nábytku až po těžké průmyslové stroje. Jejich konstrukce umožňuje různé materiály kol, možnosti montáže a blokovací mechanismy.
Typy otočných koleček
Otočná kola se dodávají v různých provedeních, aby vyhovovaly různým potřebám různých aplikací - od těžké průmyslové přepravy až po lehký nábytek a vybavení. Každý typ je navržen tak, aby poskytoval jedinečné výhody a nabízel dokonalou kombinaci flexibility, manévrovatelnosti a odolnosti. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů otočných koleček a jejich klíčové výhody:
Robustní otočná kolečka
Robustní otočná kolečka jsou konstruována tak, aby zvládla náročné aplikace s vysokými nároky na zatížení. Vyrobeny z robustních materiálů, jako je ocel, se zesílenými komponenty zajišťují spolehlivý výkon i při nepřetržitém používání. Tato kolečka se běžně používají v průmyslových prostředích, skladech a výrobních zařízeních, kde je nezbytná pevnost, trvanlivost a hladká manévrovatelnost. Naše nejsilnější otočná kolečka zvládají zatížení až 15.000 kg.
Brzděná otočná kolečka
Brzděná otočná kolečka usnadňují život kombinací plynulého pohybu se spolehlivou stabilitou. Brzděná otočná kolečka poskytují větší kontrolu ve srovnání s běžnými otočnými kolečky díky jejich schopnosti v případě potřeby uzamknout kola nebo otočné pouzdro. Zatímco standardní otočná kolečka umožňují snadný pohyb v libovolném směru, přidaný brzdový mechanismus zajišťuje, že vaše aplikace zůstane na místě, když ji potřebujete, a zabraňuje jakémukoli nežádoucímu pohybu. To z nich dělá bezpečnější a spolehlivější volbu pro různé aplikace.
Pneumatická otočná kolečka
Pneumatická otočná kolečka jsou vybavena vzduchem naplněnými koly, která poskytují vynikající tlumení nárazů a hladký pojezd, a to i na drsných nebo nerovných površích. Běžně se používají pro venkovní nebo těžké aplikace, kde je klíčová ochrana citlivých břemen a zajištění snadné manévrovatelnosti v náročném terénu.
Malá otočná kolečka
Malá otočná kolečka jsou navržena pro lehké aplikace, kde je nejdůležitější kompaktní velikost a snadný pohyb. Často se používají na nábytek, zobrazovací jednotky a malá zařízení a nabízejí plynulou a spolehlivou mobilitu bez kompromisů v designu nebo prostorové efektivitě. Naše nejmenší otočná kolečka zaujme celkovou výškou 33 mm.
Oblasti použití pro otočná kolečka
Otočná kola se používají v mnoha průmyslových odvětvích, kde je nezbytná flexibilita a ovladatelnost bez námahy. Ve zdravotnictví se běžně vyskytují v aplikacích, jako jsou sterilizační vozíky, vozíky pro čisté prostory, vozíky na léky a kojící vozíky. Jejich hladké otáčení umožňuje zdravotnickému personálu přesouvat zařízení přesně a bezpečně, a to i ve stísněných prostorách, jako jsou nemocniční chodby nebo ošetřovny. V průmyslovém prostředí hrají otočná kolečka zásadní roli v dopravních zařízeních, těžkých systémech AGV, výrobních vozících a profesionálních čisticích vozících. Jejich schopnost volně otáčet je činí ideální pro navigaci ve velkých skladech, montážních linkách a výrobních oblastech s minimálním úsilím. V nábytkových a mobilních aplikacích se otočná kolečka používají na stravovacích vozících, rolích, nákupních vozících, kancelářském nábytku a cestovním vybavení, jako jsou kufry. Zajišťují tichý a plynulý pohyb a jsou k dispozici v provedeních, které hladce ladí s moderním nábytkem nebo komerčními doplňky.