- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle typu ložiska
-
Přesné kuličkové ložisko
Kolečka s přesným kuličkovým ložiskem
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Pohon je realizován prostřednictvím přesného kuličkového ložiska pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 200 mm a celková výška kolečka je 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Přesné kuličkové ložisko garantuje plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kola činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kola činí 125 mm a celková výška dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro optimální otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1100 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kola činí 160 mm a celková výška kolečka je 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kola činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové provedení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Pohon je realizován prostřednictvím přesného kuličkového ložiska pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Pohon je realizován prostřednictvím přesného kuličkového ložiska pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kola činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení pro maximální odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky zajišťujícími plynulý chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1100 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Často kladené otázky
Výhody přesných kuličkových ložiskových koleček
Přesné kuličkové ložisko zajišťují hladké a přesné válcování s minimální hrou, a to i při velkém zatížení nebo při nepřetržitém používání. Jsou navrženy pro náročné průmyslové a náročné aplikace a udržují výkon v různých prostředích — od zařízení kritických pro hygienu až po extrémní teploty.
Kolečka TENTE s přesným kuličkovým ložiskem nabízejí různé výhody:
Výjimečné charakteristiky chodu — Přesná kuličková ložiska jsou navržena pro minimální hru, zajišťující plynulé, tiché válcování a vysoce přesný pohyb. Tato přesnost zlepšuje manévrovatelnost a snižuje námahu obsluhy, a to i v náročných pracovních podmínkách.
Vysoká nosnost — Přesná kolečka s kuličkovými ložisky, navržená tak, aby unesla značné hmotnosti, jsou ideální pro průmyslové a těžké aplikace, kde je nezbytný konzistentní výkon při zatížení.
Spolehlivost v drsném prostředí — Vlivy prostředí mají malý vliv na přesná kuličková ložiska, což jim umožňuje spolehlivě pracovat v prostředí s prachem, vlhkostí nebo kolísavými teplotami.
Nízká údržba a dlouhá životnost — Kuličková ložiska s radiální drážkou jsou mazána pro dlouhodobý provoz, což znamená, že vyžadují malý nebo žádný servis. I při nepřetržitém používání zůstává opotřebení nízké, což snižuje prostoje a potřeby výměny.
Zapečetěné možnosti šetrné k hygieně — V průmyslových odvětvích s přísnými požadavky na čistotu — jako je lékařská technologie a zpracování potravin — těsněná přesná kuličková ložiska zabraňují kontaminaci a zajišťují dodržování hygienických předpisů při zachování valivého výkonu.
Typy přesných kuličkových ložiskových koleček
Přesná kuličková ložiska mohou být integrována do různých konstrukcí koleček, z nichž každá je přizpůsobena specifickým provozním požadavkům. Ať už je cílem maximalizovat nosnost, zajistit odolnost proti korozi nebo splnit přísné hygienické normy, přesné kuličkové ložisko zvyšuje valivý výkon v celém rozsahu. Níže jsou uvedeny některé běžně vybrané typy koleček s přesnými kuličkovými ložisky.
Přesná otočná kolečka s kuličkovými ložisky
Tato kolečka kombinují vynikající valivý výkon přesných kuličkových ložisek s obratností otočné hlavy. Minimální hra kuličkového ložiska zajišťuje přesné vyrovnání kol, snižuje valivý odpor a poskytuje snadnou kontrolu směru — a to i při manévrování s těžkými břemeny ve stísněných prostorech. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu možností otočných koleček s přesnými kuličkovými ložisky. Řada péče TENTE Levina je jedním z příkladů z našeho produktového portfolia. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny se štíhlou vidličkou. Levina je k dispozici s různými materiály běhounu kol, včetně pryže, termoplastické pryže a vstřikovaného polyuretanu - s vodivými verzemi, které chrání uživatele a elektrická zařízení před elektrostatickým výbojem. Kolo průměrů se pohybuje od 75 mm do 150 mm, možnosti montáže zahrnují otvor pro šrouby, desku a stopku. Uzamykací mechanismus zahrnuje úplný zámek, směrový zámek a centrální úplný zámek. Naše řada Levina je oblíbenou volbou pro lékařské vozíky a profesionální nábytkové aplikace.
Přesná kolečka s kuličkovými ložisky pro vysoké zatížení
Heavy duty kolečka s přesnými kuličkovými ložisky jsou konstruována pro maximální pevnost a odolnost. Používají zesílené komponenty a ložiskové pásy navržené tak, aby zvládly extrémní tlak bez deformace. Přesné kuličkové ložisko udržuje hladký valivý výkon i při plném zatížení, což zajišťuje spolehlivou pohyblivost v průběhu času. Tato robustní konstrukce snižuje opotřebení, zabraňuje vázání a udržuje zařízení v efektivním pohybu v prostředí s vysokou poptávkou. Jedním z příkladů z našeho sortimentu je řada TENTE Kappa, která jsou k dispozici jako pevná a otočná kolečka. V závislosti na konfiguraci zvládne Kappa zatížení od 300 kg do 3 000 kg s průměrem kol v rozmezí od 80 do 300 mm. Tato řada je vybavena svařovaným masivním ocelovým pouzdrem pro nejvyšší nosnost. Pro zvýšení bezpečnosti a stability jsou otočná kolečka Kappa k dispozici buď se směrovým zámkem, nebo s ergonomickým systémem úplného zámku. Vzhledem k různým podmínkám prostředí je Kappa k dispozici s různými materiály běhounu — od vulkanizovaných elastických pneumatik bez stopy po mimořádně silný polyamid.
Přesná kolečka s kuličkovými ložisky z nerezové oceli
Nerezová přesná kuličková ložiska jsou speciálně navržena pro prostředí, kde je přítomna vlhkost, čisticí prostředky nebo chemikálie. Pouzdro z nerezové oceli chrání před korozí, zatímco možnosti utěsněných ložisek chrání válcovací součásti před nečistotami a kapalinami a udržují tak hladký provoz a dodržování hygieny. Tato kombinace odolnosti proti korozi a přesnosti valení z nich činí ideální pro použití v citlivých nebo regulovaných průmyslových odvětvích. Mezi našimi nabídkami produktů slouží jako ukázkový příklad TENTE Alpha stainless. Je vybaven těžkým pouzdrem z nerezové oceli s otvorem pro šrouby a možnostmi montáže desky. Alpha stainless nabízí různé možnosti materiálu běhounu, včetně vulkanizovaných elastických pneumatik bez stopy a elektricky vodivého vstřikovaného polyuretanu. Pro zajištění bezpečnosti na pracovišti mohou být tato kolečka navíc vybavena úplným zámkem.
Oblasti použití pro přesná kuličková ložiska
Přesné kuličkové ložisko jsou ideální volbou pro dopravní zařízení a stroje, které vyžadují výjimečný valivý výkon, přesnou manévrovatelnost a dlouhodobou spolehlivost. Jejich minimální hratelnost a vysoká nosnost z nich činí důvěryhodné řešení v náročných průmyslových podmínkách, zatímco jejich odolnost zajišťuje konzistentní výkon v každodenním provozu. V průmyslovém a logistickém prostředí jsou široce používány na výrobních a plošinových vozících, řešeních těžké dopravy, strojních a dílenských zařízeních a dalších, kde je nezbytné hladké válcování při značném zatížení. V maloobchodním prostředí nabízejí spolehlivou mobilitu pro aplikace, jako jsou klece na role, příslušenství pro sklady a nákupní vozíky, a kombinují stabilitu se snadným pohybem. Hygienicky kritická průmyslová odvětví, jako je lékařská technologie, výroba potravin a léčiva, těží z utěsněných přesných kuličkových ložisek, která zabraňují kontaminaci při zachování kvality válcování. Verze z nerezové oceli jsou v těchto odvětvích zvláště ceněny pro svou odolnost proti korozi a čisticím prostředkům.