- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
-
Kolečka podle materiálu běhounu
Kolečka podle materiálu běhounu
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, které zajišťuje maximální stabilitu a odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 800 kg, což z tohoto kolečka činí ideální řešení pro těžké průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a pevnost konstrukce.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1400 kg, což z něj činí ideální řešení pro náročné průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé a výkonné transportní kolečko s vysokou únosností.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na nosnost a odolnost.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého, s otočným ložiskem sestávajícím ze dvou kulových závodů, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení zajišťujícího maximální odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení zajišťujícím maximální odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhodobé funkčnosti. Kolečko má tělo z polyamidu těžké kategorie, přičemž běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro maximální odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou vulkanizovanou, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 250 mm a celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého provedení. Kolečko disponuje hliníkovým tělesem s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem o průměru 250 mm. Celková výška konstrukce činí 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a standardním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro maximální odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení zajišťujícím maximální odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký typ, s běhounem ze shodného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou a vulkanizovanou pro optimální jízdní vlastnosti, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou vulkanizovanou, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 200 mm a celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko obsahuje hliníkové tělo kola s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kola činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.