El poliuretà és un recobriment ideal per a la superfície de rodament i rodets
Poliuretà: capa de rodament resistent i resistent al terra
El poliuretà (PUR) és un material àmpliament utilitzat per a la superfície de rodament de rodetes i rodets. El PUR té propietats elàstiques i també és molt robust. La robustesa fa que el material sigui ideal per a rodes i rodes que hagin de suportar càrregues elevades. La superfície de rodatge és un factor que influeix en la suavitat, la resistència d’arrencada, giratòria i rodament, així com la comoditat general de conducció d’un corró.
La superfície de rodatge escollida depèn, entre altres coses, de la superfície on s’utilitzen els rodets. Bàsicament, la banda de rodament hauria de ser més suau que la del sòl perquè els rodets no quedin sagnats i deixin marques.
El poliuretà com a superfície de rodament de les rodes
El poliuretà és una banda de rodament de protecció contra el sòl que és elàstica, resistent a l’abrasió i extremadament resistent a molts suports. A més, les bandes de rodament fabricades en PUR es caracteritzen per una baixa resistència al rodament i, per tant, un alt confort de conducció. Tot i així, el poliuretà no és la solució preferida a temperatures particularment altes o baixes. Aquí és possible que la capacitat de càrrega es redueixi i la rigidesa augmenti.
Si cal, us ajudarem a trobar la banda de rodament adequada per a les vostres rodes i rodes, ja siguin de poliuretà, cautxú, acer inoxidable o un altre material. Poseu-vos en contacte amb nosaltres. Si teniu cap pregunta sobre els nostres productes o necessiteu una solució especial, també estem a la vostra disposició amb coneixements i experiència.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?