Muntatge de la placa de fixació

Read more


En aquest tipus de fixació, la roda es munta en una superfície plana amb l’ajuda de caragols i rosques. A la part superior de la roda s’hi troba la placa de fixació. Les dimensions de la placa i la superfície del dispositiu al qual s’ha de muntar estan normalitzades i són proporcionals al diàmetre de la roda o de la rutlla. Les mides estàndard entre orificis és de 80 x 60 mm quan el diàmetre oscil·la entre els 80 mm i els 100 mm, així com 105 x 80 mm amb diàmetres a partir de 125 mm. Per trobar la fixació de placa més adequada, cal tenir presents les dimensions següents:

  • Mida de la placa
  • Distància entre els orificis per als caragols
  • Diàmetre dels orificis per als caragols

Quan es munta una fixació amb placa, la roda i l’aparell o el dispositiu han de coincidir plenament. L’aparell ha de quedar perfectament alineat amb la coberta esfèrica exterior per tal que la roda pugui arribar a la seva força portant màxima i se’n garanteixi el funcionament a llarg termini.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

Espanya

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com