L’ergonomia com a factor clau: productivitat i salut

Llegir més


L’objectiu del disseny ergonòmic consisteix en aconseguir una manipulació fàcil i senzilla de medis auxiliars, eines i elements de comandament. En conseqüència, que mànecs, palanques, pedals i commutadors s’adeqüin a les particularitats de la mà o el peu és un aspecte essencial del desenvolupament de productes. A més de la forma, la situació espacial dels elements de comandament també té afecta a l’ergonomia, perquè només es pot garantir una posició correcta si l’element és de fàcil accés i ús. Amb una adaptació personalitzada, es pot dominar tot tipus d'aplicacions.

Això també és aplicable al ràpid reconeixement de funcions com, per exemple, amb la diferenciació cromàtica de les palanques d’accionament. Per a un maneig fàcil i, al mateix temps, que requereixi menys esforç, la qualitat mecànica de construcció dels nostres productes és fonamental: les forces de regulació molt baixes consumeixen poca energia i alleugen considerablement l'esforç de l’usuari. Ambdós factors tenen un resultat positiu: processos de treball més productius i bastantes menys baixes per malaltia. Amb el nostre E-Drive flex, que fem servir per a motoritzar elements de transport per a càrregues pesades, hem agrupat tots els aspectes mencionats que caracteritzen una solució de mobilitat intel·ligent.

Des d'aplicacions de la intralogística, fins al sector de l'atenció sanitària i la salut, el sistema redueix la càrrega dels empleats exposats a malalties musculars i òssies i redueix els costs derivats de les incapacitats laborals en fins a un 30 %. Una contribució a la salut ocupacional que val la pena. L’ajudarem a calcular els seus potencials específics i, gràcies a un ampli ventall de solucions, millorarem les condicions de treball dels empleats i la seguretat al lloc de treball amb caràcter permanent.

 

Contacte

¿Està interessat en solucions individualitzades?

Parli amb nosaltres - encantats d'aconsellar-lo

* Camp obligatori

Solucions per a requisits individualitzats. No dubti en contactar-nos directament.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

Espanya

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com