Referència del client
Extraordinarias ruedas de diseño en uso – y una sonrisa radiante en la cara
Provita Medical GmbH & Co. KG de Wermelskirchen en Alemania es una de las empresas líderes en su segmento. La compañía produce productos y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones y es considerado en todo el mundo como un fabricante de equipos originales de confianza en el sector médico. & nbsp;
La diversa gama de productos de la compañía incluye soportes, luces de exploración y lectura, así como sistemas de infusión, de revestimiento y de riel de pared. Provita emplea a más de 100 personas y tiene una larga tradición de más de 45 años. & Nbsp;
En los últimos años, los hospitales de las naciones industrializadas han hecho mucho para que el tiempo de tratamiento de los pacientes sea más agradable: entradas y áreas de espera amplias y luminosas, habitaciones más grandes, aislamiento acústico y por último el uso de colores radiantes para crear un ambiente agradable. & nbsp;
Este desarrollo también está dando forma a la construcción de hospitales para niños. Los arquitectos del Phoenix Children's Hospital en Arizona, EE. UU., El Hospital Universitario Akerhus en Oslo y el Hospital de Niños en Hamburgo Eppendorf han diseñado su edificio para ayudar a promover la curación. El diseño interior de las salas para niños también debe enfocarse en los pacientes jóvenes y sus padres para crear una atmósfera amigable. & Nbsp;
Provita cumple estos requisitos con productos coloridos y depende de las ruedas cuyo nombre lo dice todo: Sonrisas.
Una de las tareas más importantes es promover la movilidad del paciente. Las smiles desempeñan un papel principal aquí. Permiten a los niños moverse libremente lo que tiene un efecto positivo en su bienestar. Cuanto antes los pacientes vuelvan a ponerse de pie, más pronto se recuperarán. El diseño lúdico de la rueda también es un factor vital. & Nbsp;
Con sus rostros adorables de ratón, vaca, avión o oso, encantan a los pacientes jóvenes y los animan a abandonar sus camas de hospital. Con la colaboración de un diseñador, diseñamos las ruedas espacialmente para que se adapten a los colores y el animado mundo de la habitación de los niños. Sin embargo, el atractivo de esta solución apta para los niños no radica solo en el diseño. Las ruedas también tienen la ventaja de cumplir con los estrictos requisitos de higiene y seguridad de los hospitales: & nbsp;
Al igual que los soportes a los que se fijan, las smiles son muy fáciles de limpiar. Están disponibles con bandas de rodamiento para suelos blandos o duros y con varias opciones de montaje. Además, garantizan la estabilidad en superficies llanas y suelos inclinados y aseguran que los umbrales de puertas y ascensores se puedan cruzar sin esfuerzo. & nbsp;
Micha Hilverkus, Socio Gerente de provita
Producimos nuestras ruedas de plástico Smiles de un color o de varios colores y las suministramos lacadas o impresas, según sea necesario. Con su atractivo diseño, las ruedas no solo crean un ambiente agradable en los hospitales, sino que también promueven la movilidad de los jóvenes pacientes. Es la apariencia externa la que hace que los niños vean las ruedas en acción y les motive a moverse. & nbsp;
Incluso cuando los niños abandonan el hospital, nuestras Smiles también se alegran de poner una sonrisa en sus rostros en casa. Agregue nuestras ruedas a las sillas de escritorio, contenedores de juguetes, cajoneras de camas para mantener su sonrisa. & nbsp ;