Solutions de mobilité de poids

Construction mécanique et atelier

En savoir plus

Solutions de mobilité de poids

Dans le domaine de l'équipement des machines et des ateliers, des entreprises de renom issues de secteurs très variés font confiance à nos solutions de mobilité. Grâce à notre haut niveau d'expertise en matière de roulettes industrielles lourdes, nous connaissons les exigences particulières des différentes applications et proposons une large gamme de roulettes et de roues pour les environnements difficiles et les charges lourdes. Nous sommes toujours à vos côtés pour les projets nationaux et internationaux, avec notre large gamme, nos nombreuses années d'expérience et notre volonté d'aider avec des solutions de mobilité intelligentes sur mesure.

Une capacité de charge élevée et une sécurité maximale

Nos roulettes industrielless convainquent par leur grande capacité de charge et leur extrême résistance à l'usure. Les solutions dotées de freins fiables garantissent un support sûr et sont idéales pour les chariots d'atelier, les chariots de transport, les dessertes d'outils ou les plates-formes de travail. Les roulettes et les roues à blocage central assurent un verrouillage particulièrement pratique et rapide - par exemple des conteneurs de déchets. La sécurité au travail joue également un rôle majeur dans nos développements. Nous vous proposons par exemple des solutions avec verrouillage de sécurité qui empêchent de manière fiable tout déplacement involontaire.

Matériaux durables

Pour les applications dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique ainsi que pour de nombreux autres domaines sensibles, nous donnons aussi naturellement le choix de produits en acier inoxydable.

Nos produits

E-Drive
25 daN

Roulettes motorisées

Delta
300 - 600 kg

Roulettes industrielles pour une manœuvrabilité aisée

Zeta
300 - 800 kg

Roulettes industrielles fortes charges

Linea
40 - 150 kg

Roulettes design jumelées multifonctions

Alpha
70 - 500 kg

Roulettes industrielles

Scout
150 - 350 kg

Roulettes pour les chariots déplacés par les systèmes autoguidés (AGV)

Kappa
300 - 3.000 kg

Roulettes industrielles fortes charges idéales pour un usage intensif

Ultratech
500 - 10.000 kg

Roues en polyuréthane coulé pour de hautes performances

Novatech
100 - 10.000 kg

Roues en polyuréthane coulé pour des applications standard

Elastech
80 - 800 kg

Roues en caoutchouc élastique

Nos solutions

Des solutions pour les environnements exigeants

Safety first : le blocage automatique des roues

La Material Science pour les tâches lourdes

Nos références clients

Des nacelles de travail avec un équipement spécial : sécurité augmentée.

Des roulettes qui supportent 63 000 kilos ? Aucun problème.

La durabilité de nos roulettes sous une charge de 100 tonnes : des années.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
Avatar
Avatar
Avatar

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement