Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set
下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
| 产品名称 | Novatech |
|---|---|
| 应用 | 五金经销商, 仓储解决方案, 工业用户, 汽车, 自主移动机器人, 重型运输解决方案 |
| 载重为 4 km/h | 300 KG |
| 载重为 6 km/h | 240 KG |
| 载重静态 | 600 KG |
| 温度范围(最低) | -10 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总重量 | 0.5 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
轮子
| 主体材料 | 铝 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 轮径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 轴孔直径 | 12 mm |
| 中心长度 | 45 mm |
| 轮宽 | 40 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |