Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Aeronautics, Automotive, Autonomous Mobile Robots, Ferretero, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Warehousing Solutions |
---|---|
Nombre del producto | Novatech |
La capacidad de carga a 4 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 240 KG |
La capacidad de carga es estática | 600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.5 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Aluminium |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
Longitud del cubo | 45 mm |
Anchura del aro | 40 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |