核心属性
| 产品名称 | Kappa | 
|---|---|
| 应用 | 五金经销商, 汽车, 重型运输解决方案 | 
| 产品类型 | 万向脚轮 | 
| 载重为 4 km/h | 960 KG | 
| 载重为 6 km/h | 800 KG | 
| 载重静态 | 1600 KG | 
| 温度范围(最低) | -10 °C | 
| 温度范围(最大) | 60 °C | 
| 总高 | 200 mm | 
| 总宽度 | 110 mm | 
| 总重量 | 5.38 KG | 
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 | 
支架
| 材料 | 铸铁或锻铁,重 | 
|---|---|
| 支架形状 | 宽 ,加强的 | 
| 旋转轴承 | 两个球座圈,加强的型或不锈钢型 | 
| 颜色: | 蓝色钝化 | 
| 偏移量 | 58 mm | 
| 旋转半径 | 137.5 mm | 
| swivel interference | 275 mm | 
| 圆顶直径 | 111 mm | 
轮子
| 主体材料 | 铸件 | 
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 | 
| 轴承 | 精密滚珠轴承 | 
| 胎面 | 柔软胎面 | 
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) | 
| 轮径 | 150 mm | 
| 胎面宽度 | 50 mm | 
| 轮宽 | 50 mm | 
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A | 
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D | 
固定件
| 接头类型 | 矩形板 | 
|---|---|
| 板长度 | 135 mm | 
| 板宽度 | 110 mm | 
| 板孔长度(最小) | 75 mm | 
| 板孔长度(最大) | 80 mm | 
| 板孔宽度(最小) | 75 mm | 
| 板孔宽度(最大) | 105 mm | 
| 板孔直径 | 11 mm |