核心属性
| 产品名称 | Alpha |
|---|---|
| 应用 | 交易, 仓储解决方案, 医疗机构, 城市交通, 工业用户, 机械和车间设备, 汽车, 购物推车, 零售物流, 餐饮 |
| 产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 160 KG |
| 载重静态 | 320 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总高 | 128 mm |
| 总宽度 | 75 mm |
| 总重量 | 0.99 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,重型 |
|---|---|
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 41 mm |
| 旋转半径 | 123 mm |
| swivel interference | 246 mm |
| 圆顶直径 | 75 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 轮径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 34 mm |
| 轮宽 | 34 mm |
| 胎面硬度 (A) | 63 岸 A |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 105 mm |
| 板宽度 | 80 mm |
| 板孔长度(最小) | 77 mm |
| 板孔长度(最大) | 60 mm |
| 板孔宽度(最小) | 77 mm |
| 板孔宽度(最大) | 80 mm |
| 板孔直径 | 9 mm |