Alpha stainless
8478UAD100P62 natural/3004
核心属性
产品名称 | Alpha stainless |
---|---|
应用 | 专业清洗车, 工业用户, 机械和车间设备 |
产品类型 | 固定脚轮 |
特殊功能 | 不锈 |
载重为 4 km/h | 150 KG |
载重静态 | 300 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 128 mm |
总宽度 | 85 mm |
总重量 | 0.54 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 不锈钢,重型 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 不锈钢, 不锈钢 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
轴承 | 滚柱轴承,不锈钢 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | Natural white |
轮径 | 100 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轮宽 | 32 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 100 mm |
板宽度 | 85 mm |
板孔长度(最小) | 77 mm |
板孔长度(最大) | 60 mm |
板孔宽度(最小) | 77 mm |
板孔宽度(最大) | 80 mm |
板孔直径 | 9 mm |