コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, プロフェッショナルクリーニングカート, 機械およびワークショップ機器 |
|---|---|
| 製品名 | Alpha stainless |
| 特殊機能 | ステンレス |
| 製品タイプ | 固定キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 150 KG |
| 静荷重 | 300 KG |
| 温度範囲(最小) | -25 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 128 mm |
| 全幅 | 85 mm |
| 総重量 | 0.54 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | ステンレス、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | ステンレス , ステンレス |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | ローラーベアリング、ステンレス |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | Natural white |
| 車輪径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車輪幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 100 mm |
| プレート幅 | 85 mm |
| プレート穴長(最小) | 77 mm |
| プレート穴長(最大) | 60 mm |
| プレート穴幅(最小) | 77 mm |
| プレート穴幅(最大) | 80 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |