Integral

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582300185
Номер виробу:
00061434
Ви ще не знайшли правильний продукт, маєте особливі вимоги або зацікавлені в індивідуальних рішеннях? Зв"яжіться з нами.

Ціна за запитом

Кількість

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

Поворотний ролик із центральним фіксатором, рама із штампованої сталі, прецизійний шарикопідшипник в шарнірній головці та колесо, кришка корпусу із синтетичної пластмаси., стержень з отвором ексцентрика для профільних планок. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, прецизійний шарикопідшипник Порада: Продукт сертифікований за TÜV.

Accessories

Accessories

Bushing

R48-32-Ø28

перехідна втулка (квадратна)
Accessory

adapter with headless screw

Адаптер для круглого важеля, виготовленого за вимогами замовника  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Важіль перемикання (24 мм) для передачі руху другій парі роликів  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Важіль перемикання (65 мм) для передачі руху другій парі роликів.  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

втулка підшипника для підтримки профільних стальних планок.  
Bushing

plastic socket R48-36 Ø28 natural

перехідна втулка (квадратна)
Accessory

profile steel hexagon-11x1000

 
Bushing

plastic socket R48-33,65 Ø28,1 natural

перехідна втулка (квадратна)