Integral

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582300185
제품 번호:
00061434
아직 올바른 제품을 찾지 못했거나, 특별한 요구 사항이 있거나, 개별 솔루션에 관심이 있으십니까? 연락처.

요청 시 가격

수량

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

중앙잠금장치(회전,토탈), 프레스 강으로 만든 프레임, 황색 아연 도금, 스위블 헤드 및 휠의 정밀 볼 베어링, 합성 플라스틱으로 만든 하우징 커버, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링 힌트: TÜV Süd certified product.

Accessories

Accessories

Bushing

R48-32-Ø28

리듀싱 부시(사각형)
Accessory

adapter with headless screw

원형에 맞는 어댑터, 사용자 지정 지정 레버  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

캐스터 두번째 페어에 기능을 전달하는 체인지 레버(24mm)  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

캐스터 두번째 페어에 기능을 전달하는 체인지 레버(65mm)  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

프로파일 스틸 바를 지원하는 베어링 부시  
Bushing

plastic socket R48-36 Ø28 natural

리듀싱 부시(사각형)
Accessory

profile steel hexagon-11x1000

 
Bushing

plastic socket R48-33,65 Ø28,1 natural

리듀싱 부시(사각형)