- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- торговое оборудование
-
Розничные торговцы (не дистрибьюторы колес)
Колесные опоры и колеса для розничной торговли
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 162,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для максимальной долговечности. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из листовой стали, протектор из литой резины без следов и оснащено кронусным шарикоподшипником, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 188 мм. Динамическая грузоподъемность 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из листовой стали, протектор из литой резины без следов и кронусный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции равна 188 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.