- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинские кровати и носилки
-
Больничные кровати
Колесные опоры и колеса для кроватей для госпиталей
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисcионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, в больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герметичное соединение для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герметичное соединение для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 375 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, больничных и медицинских кроватей, операционных столов, хирургических роботов и ультразвуковых аппаратов в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, оснащен прецисcионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установлено на прецисcионый шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, в больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для медицинского оборудования: больничных кроватей, операционных столов, анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновского оборудования и хирургических роботов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, операционных столах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, хирургических роботах и ультразвуковых системах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, обеспечивающим герметичное крепление для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, рентгеновского и МРТ оборудования, ультразвуковых аппаратов, носилок, а также применения в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что особенно важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное крепление для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 183 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, УЗИ-оборудования, носилок, а также применяется в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокоточное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, носилок, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских и ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, в больницах, домах престарелых, для носилок и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотная колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленного на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, больницах, домах престарелых и пансионатах, носилках, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисcионным шариковым подшипником, герметичный. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником, герметичный. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, больниц, домов престарелых, носилок и ультразвуковых аппаратов.